Semikron Danfoss logo

230B1069

SKa 3/20

Leaded

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: ディスクリートダイオード, すべてのディスクリート

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Brazil
電流 (A)3 A
サージ電流 (A)180 A
電圧 (V)2000 V
旧部品番号03205050
製品ラインLeaded
ハウジングLeaded
ケースE34
寸法D6x9
技術Diodes
チップ技術Avalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristicTransient voltage proof within specified limitsTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0
代表的なアプリケーションDC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Series connections for high voltage applications (dust precipitators)

一般仕様

特徴
値
総重量0.001 Kilogram
正味重量0.001 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm