230B1062
SKa 3/17
Leaded
230B1062
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | Leaded |
| ケース | E34 |
| サージ電流 (A) | 180 A |
| チップ技術 | Avalanche |
| ハウジング | Leaded |
| 代表的なアプリケーション | DC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Series connections for high voltage applications (dust precipitators) |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | D6x9 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 03204960 |
| 特徴 | Avalanche type reverse characteristicTransient voltage proof within specified limitsTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Leaded |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 3 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.001 Kilogram |
| 正味重量 | 0.001 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |