24919291
SK95D16p
SEMITOP 2 Press-Fit
24919291
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITOP 2 Press-Fit |
| サージ電流 (A) | 560 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMITOP 2 Press-Fit |
| 代表的なアプリケーション | Input rectifier for power suppliesRectifier |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 28x40.5x12 |
| 技術 | Bridge |
| 旧部品番号 | 24919291 |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)High surge currentsGlass passivated diode chipsUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMITOP |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 電流 (A) | 95 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.036 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |