24920111
SK80TMLI12F4Tp
SEMITOP 3 Press-Fit
24920111
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 80 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 寸法 | 31x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleLow inductive designPress-Fit contact technologyFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit types1200V Trench IGBT4 Fast (F4)650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL 4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSSolar |
| 旧部品番号 | 24920111 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.035 Kilogram |
| 正味重量 | 0.026 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SK80TMLI12F4Tp is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |