Semikron Danfoss logo

24923610

SK80MLLE120CR03TE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)77 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1
寸法63x34x12
技術SiC MOSFET
チップ技術Gen 3 SiC MOSFET (WS)
FeaturesOptimized design for superior thermal performanceExtremely low inductance designPress-Fit contact technology1200V Planar Gen3 SiC MOSSimple to drive with +15V gate voltageSiC Schottky diodeNew PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションSolar
旧部品番号24923610

一般仕様

特徴
値
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm