24922530
SK80MB120CR03TE1
SEMITOP E1
24922530
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E1 |
| 寸法 | 63x34x12 |
| 技術 | SiC MOSFET |
| チップ技術 | Gen 3 SiC MOSFET (WS) |
| 特徴 | Optimized design for superior thermal performanceVery low inductance designPress-Fit contact technology1200V Planar Gen3 SiC MOSFETSimple to drive with +15V gate voltageOptimized switching stability thanks to module integrated gate resistorsIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Switched Mode Power SuppliesEnergy Storage SystemsElectric Vehicle chargingUPSSolarMotor Drives |
| 旧部品番号 | 24922530 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.037 Kilogram |
| 正味重量 | 0.022 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/sk80mb120cr03te1-m05-24922530vm05">SK80MB120CR03TE1-M05</a><a href="/products/p/sk80mb120cr03te1-m07-24922530vm07">SK80MB120CR03TE1-M07</a> |