Semikron Danfoss logo

24920170

SK80GD12F4T

SEMITOP 4

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)80 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 4
寸法61x55x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 Fast (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup> 1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 Fast IGBT technologyCAL4F technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションInverter
旧部品番号24920170

一般仕様

特徴
値
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK80GD12F4T is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.