Semikron Danfoss logo

24921530

SK80BTAGL07F3T

SEMITOP 4

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, ブリッジ整流器モジュール

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)80 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 4
寸法61x55x12
技術Bridge
FeaturesOne screw mounting moduleOptimum heat transfer and insulation through direct copper bonding aluminum oxide ceramic (DBC)650V Trench 3 Fast IGBT technology650V CAL4F DiodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drives
サージ電流 (A)1800 A
旧部品番号24921530

一般仕様

特徴
値
総重量0.064 Kilogram
正味重量0.05 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm