24921430VM05
SK75MLI07S5TD1E1-M05
SEMITOP E1, HPTP
24921430VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E1 |
| 寸法 | 63x34x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | Trench 5 (S5) |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench5 IGBT (S5/L5)Rapid switching diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSSolar |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.022 Kilogram |
| 正味重量 | 0.022 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk75mli07s5td1e1-m05-24921430vm05">SK75MLI07S5TD1E1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk75mli07s5td1e1-m07-24921430vm07">SK75MLI07S5TD1E1-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk75mli07s5td1e1-24921430">SK75MLI07S5TD1E1</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SK75MLI07S5TD1E1-M05 is a 650 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |