24921700
SK75GD12T4ETE2
SEMITOP E2
24921700
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E2 |
| 寸法 | 63x57x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Optimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| 旧部品番号 | 24921700 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.058 Kilogram |
| 正味重量 | 0.038 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk75gd12t4ete2-m05-24921700vm05">SK75GD12T4ETE2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk75gd12t4ete2-m07-24921700vm07">SK75GD12T4ETE2-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk75gd12t4ete2-24921700">SK75GD12T4ETE2</a> |