Semikron Danfoss logo

24920850

SK75GD06E3ETE2

SEMITOP E2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)75 A
電圧 (V)650 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E2
寸法63x57x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL HD diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
旧部品番号24920850

一般仕様

特徴
値
総重量0.058 Kilogram
正味重量0.038 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk75gd06e3ete2-m05-24920850vm05">SK75GD06E3ETE2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk75gd06e3ete2-24920850">SK75GD06E3ETE2</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK75GD06E3ETE2 is a 650 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.