24920061
SK50MLI07F3D1p
SEMITOP 3 Press-Fit
24920061
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 50 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 寸法 | 31x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrate650V Fast Trench IGBT technologyCAL4F technology FWDRapid switching clamping diode technologyUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSSolar |
| 旧部品番号 | 24920061 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.026 Kilogram |
| 正味重量 | 0.026 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SK50MLI07F3D1p is a 650 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |