Semikron Danfoss logo

24921690

SK50GD12T4ETE2

SEMITOP E2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E2
寸法63x57x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesOptimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
旧部品番号24921690

一般仕様

特徴
値
総重量0.058 Kilogram
正味重量0.038 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk50gd12t4ete2-m05-24921690vm05">SK50GD12T4ETE2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk50gd12t4ete2-m07-24921690vm07">SK50GD12T4ETE2-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk50gd12t4ete2-24921690">SK50GD12T4ETE2</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK50GD12T4ETE2 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.