24920890
SK50GD07E3ETE1
SEMITOP E1
24920890
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 50 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E1 |
| 寸法 | 63x34x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| 旧部品番号 | 24920890 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.037 Kilogram |
| 正味重量 | 0.022 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk50gd07e3ete1-m05-24920890vm05">SK50GD07E3ETE1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk50gd07e3ete1-m07-24920890vm07">SK50GD07E3ETE1-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk50gd07e3ete1-24920890">SK50GD07E3ETE1</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SK50GD07E3ETE1 is a 650 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |