Semikron Danfoss logo

24919711

SK50GD066ETp

SEMITOP 3 Press-Fit

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 3 Press-Fit
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーSixpack
ハウジングSEMITOP 3 Press-Fit
代表的なアプリケーションMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
原産国Italy
寸法31x55x12
技術IGBT
旧部品番号24919711
特徴One screw mounting moduleLow inductive designPress-Fit contact technologyFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit types600V Trench IGBT3 technologyRobust and soft switching CAL HD diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)600 V
電流 (A)50 A

一般仕様

特徴
総重量0.035 Kilogram
正味重量0.026 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm