Semikron Danfoss logo

24921130

SK50DGDL066ETE2

SEMITOP E2

製品仕様

特徴
製品の状態Sample Status
原産国Italy
電流 (A)50 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E2
寸法63x57x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology600V Trench IGBT3 (066)Robust and soft switching CAL HD diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
旧部品番号24921130

一般仕様

特徴
総重量0.058 Kilogram
正味重量0.038 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk50dgdl066ete2-m05-24921130vm05">SK50DGDL066ETE2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk50dgdl066ete2-m07-24921130vm07">SK50DGDL066ETE2-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk50dgdl066ete2-24921130">SK50DGDL066ETE2</a>