Semikron Danfoss logo

24923310

SK50DGD12T7ETE2s

SEMITOP E2 Solder

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCI
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E2 Solder
寸法63x57x12
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designSolder contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
旧部品番号24923310

一般仕様

特徴
総重量0.058 Kilogram
正味重量0.038 Kilogram

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk50dgd12t7ete2s-24923310">SK50DGD12T7ETE2s</a>