Semikron Danfoss logo

24919791

SK45MAHT12SCp

SEMITOP 3 Press-Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)32 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3 Press-Fit
寸法31x55x12
技術SiC MOSFET
チップ技術Gen 2 SiC MOSFET (RM)
FeaturesOne screw mounting moduleFully compatible with other SEMITOP<sup>® </sup>Press-Fit typesImproved thermal performance by aluminum oxide substrateThree phase inverter topology with split outputUltra Low inductance designSiC 1200V Planar MOSFETSiC 1200V Schottky FWDExtremely fast switchingUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションSolar inverterUPSPower Supply
旧部品番号24919791

一般仕様

特徴
値
総重量0.035 Kilogram
正味重量0.026 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk45maht12scp-m01-24919791vm01">SK45MAHT12SCp-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk45maht12scp-m05-24919791vm05">SK45MAHT12SCp-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk45maht12scp-24919791">SK45MAHT12SCp</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK45MAHT12SCp is a 1200 V SiC MOSFET module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.