Semikron Danfoss logo

24922670

SK40MD120CR03ETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)51 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1
寸法63x34x12
技術SiC MOSFET
チップ技術Gen 3 SiC MOSFET (WS)
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Planar Gen3 SiC MOSSimple to drive with +15V gate voltageIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションSwitched Mode Power SuppliesEnergy Storage SystemsElectric Vehicle chargingUPSMotor Drives
旧部品番号24922670

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk40md120cr03ete1-m05-24922670vm05">SK40MD120CR03ETE1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk40md120cr03ete1-m07-24922670vm07">SK40MD120CR03ETE1-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk40md120cr03ete1-24922670">SK40MD120CR03ETE1</a>