24922560VM05
SK35DGDL12T7ETE2s-M05
SEMITOP E2 Solder, HPTP
24922560VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 35 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E2 Solder |
| 寸法 | 63x57x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT T7 |
| 特徴 | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designSolder contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.055 Kilogram |
| 正味重量 | 0.035 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk35dgdl12t7ete2s-m07-24922560vm07">SK35DGDL12T7ETE2s-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk35dgdl12t7ete2s-m05-24922560vm05">SK35DGDL12T7ETE2s-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk35dgdl12t7ete2s-24922560">SK35DGDL12T7ETE2s</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SK35DGDL12T7ETE2s-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |