24919351
SK30MLI066p
SEMITOP 3 Press-Fit
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール
24919351
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 30 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 寸法 | 31x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | 3 Level InverterUPS |
| 旧部品番号 | 24919351 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.038 Kilogram |
| 正味重量 | 0.029 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |