24921001
SK30KDD12SCp
SEMITOP 2 Press-Fit
24921001
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 Press-Fit |
| 寸法 | 28x40.5x12 |
| 技術 | SiC MOSFET |
| チップ技術 | SiC Schottky Diode |
| 特徴 | 1200V SiC Schottky diodesHigh frequency rectifierSmart pinout to ease parallel or series modules connectionCompact designOne screw mounting moduleFully compatible with other SEMITOP<sup>® </sup>Press-Fit typesImproved thermal performance by aluminum oxide substrateUltra Low inductance designUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Solar inverterUPSPower Supply |
| 旧部品番号 | 24921001 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.036 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |