Semikron Danfoss logo

24922080

SK30GD07E3ETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP E1
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーSixpack
ハウジングSEMITOP E1
代表的なアプリケーションMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
原産国Italy
寸法63x34x12
技術IGBT
旧部品番号24922080
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
製品の状態In Production
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)650 V
電流 (A)30 A

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm