24919911
SK30GD066ETp
SEMITOP 3 Press-Fit
24919911
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 30 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 寸法 | 31x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | One screw mounting moduleLow inductive designPress-Fit contact technologyFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit types600V Trench IGBT3 technologyRobust and soft switching CAL HD diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| 旧部品番号 | 24919911 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.035 Kilogram |
| 正味重量 | 0.026 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |