Semikron Danfoss logo

24923430

SK30DMD120RM04ETE2

SEMITOP E2

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)29 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCI
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E2
寸法63x57x12
技術SiC MOSFET
チップ技術Gen 4 SiC MOSFET (RM)
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Trench Gen4 SiC MOSFETPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesServo drivesHVACAir conditioningHeat pumpsAuxiliary convertersUPS
旧部品番号24923430

一般仕様

特徴
総重量0.058 Kilogram
正味重量0.038 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk30dmd120rm04ete2-m07-24923430vm07">SK30DMD120RM04ETE2-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk30dmd120rm04ete2-24923430">SK30DMD120RM04ETE2</a>