Semikron Danfoss logo

24920970

SK280MB10

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)280 A
電圧 (V)100 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術MOSFET
チップ技術OptiMOS
FeaturesOne screw mounting moduleLow inductive designHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)100V Trench MOS technologyUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションSwitched Mode Power Supplies
旧部品番号24920970

一般仕様

特徴
値
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK280MB10 is a 100 V MOSFET module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.