24920211VM01
SK25UT16p-M01
SEMITOP 3 Press-Fit, Wacker P12
24920211VM01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 29 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 寸法 | 31x55x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipUp to 1600V reverse voltageUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Soft starterLight control (studios, theater)Temperature control |
| サージ電流 (A) | 280 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.038 Kilogram |
| 正味重量 | 0.029 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk25ut16p-m01-24920211vm01">SK25UT16p-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk25ut16p-24920211">SK25UT16p</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SK25UT16p-M01 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |