24922920VM05
SK25TMLID12F4TE2-M05
SEMITOP E2, HPTP
24922920VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E2 |
| 寸法 | 63x57x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 Fast (F4)650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSSolar |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.058 Kilogram |
| 正味重量 | 0.038 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk25tmlid12f4te2-m05-24922920vm05">SK25TMLID12F4TE2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk25tmlid12f4te2-m07-24922920vm07">SK25TMLID12F4TE2-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk25tmlid12f4te2-24922920">SK25TMLID12F4TE2</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SK25TMLID12F4TE2-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |