24919631VM05
SK25GD12T4ETp-M05
SEMITOP 3 Press-Fit, HPTP
24919631VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 寸法 | 31x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | One screw mounting moduleOptimized design for superior thermal performancesLow inductive designCompatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit types1200V Trench IGBT (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesServo DrivesAir ConditioningAuxiliary InvertersUPS |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.035 Kilogram |
| 正味重量 | 0.026 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk25gd12t4etp-m05-24919631vm05">SK25GD12T4ETp-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk25gd12t4etp-24919631">SK25GD12T4ETp</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SK25GD12T4ETp-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |