24923021
SK25GD12F4ETp
SEMITOP 3
24923021
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 31x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesTrench4 IGBT technologyCAL4F technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| 旧部品番号 | 24923021 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.035 Kilogram |
| 正味重量 | 0.026 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk25gd12f4etp-m05-24923021vm05">SK25GD12F4ETp-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk25gd12f4etp-24923021">SK25GD12F4ETp</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SK25GD12F4ETp is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |