Semikron Danfoss logo

24922350

SK25DGDL12T7ETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)25 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1
寸法63x34x12
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
旧部品番号24922350

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/products/p/sk25dgdl12t7ete1-m05-24922350vm05">SK25DGDL12T7ETE1-M05</a><a href="/products/p/sk25dgdl12t7ete1-m07-24922350vm07">SK25DGDL12T7ETE1-M07</a>