24922230
SK25DGDL12T4ETE2V1
SEMITOP E2
24922230
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E2 |
| 寸法 | 63x57x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Optimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| 旧部品番号 | 24922230 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.055 Kilogram |
| 正味重量 | 0.035 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk25dgdl12t4ete2v1-m05-24922230vm05">SK25DGDL12T4ETE2V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk25dgdl12t4ete2v1-24922230">SK25DGDL12T4ETE2V1</a> |