24923880
SK25DGDL12RAETE2
SEMITOP E2
24923880
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITOP E2 |
| チップ技術 | RGA |
| トポロジー | CIB |
| ハウジング | SEMITOP E2 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 63x57x12 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 24923880 |
| 特徴 | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V RGA IGBT (RA)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMITOP |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 25 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.058 Kilogram |
| 正味重量 | 0.038 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |