Semikron Danfoss logo

24923270

SK25DGD12T7ETE1s

SEMITOP E1 Solder

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP E1 Solder
チップ技術IGBT T7
トポロジーCI
ハウジングSEMITOP E1 Solder
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
原産国Italy
寸法63x34x12
技術IGBT
旧部品番号24923270
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designSolder contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1200 V
電流 (A)25 A

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm