24919781VM01
SK25DGD12T4Tp-M01
SEMITOP 4 Press-Fit, Wacker P12
24919781VM01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CI |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 4 Press-Fit |
| 寸法 | 61x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4F technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drives |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.074 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk25dgd12t4tp-m01-24919781vm01">SK25DGD12T4Tp-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk25dgd12t4tp-m05-24919781vm05">SK25DGD12T4Tp-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk25dgd12t4tp-24919781">SK25DGD12T4Tp</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SK25DGD12T4Tp-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |