Semikron Danfoss logo

24922720

SK20DGDL07E3ETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)20 A
電圧 (V)650 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1
寸法63x34x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
旧部品番号24922720

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk20dgdl07e3ete1-m05-24922720vm05">SK20DGDL07E3ETE1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk20dgdl07e3ete1-24922720">SK20DGDL07E3ETE1</a>