24920941
SK200GB12T4Tp
SEMITOP 4 Press-Fit
24920941
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Sample Status |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 200 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 4 Press-Fit |
| 寸法 | 61x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup> 2 and 3 Press-FitImproved thermal performances by aluminum oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4F diode technologyIntegrated PTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Switching SR DrivesInverterSwitched mode power suppliesUPS |
| 旧部品番号 | 24920941 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.074 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SK200GB12T4Tp is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |