Semikron Danfoss logo

230B6497

SK15GD12T7ETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1
寸法63x34x12
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
FeaturesOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS

一般仕様

特徴
値
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk15gd12t7ete1-230b6497">SK15GD12T7ETE1</a><a href="/ja-jp/products/p/sk15gd12t7ete1-m07-230b6880">SK15GD12T7ETE1-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk15gd12t7ete1-m05-230b9466">SK15GD12T7ETE1-M05</a>