Semikron Danfoss logo

24922100

SK15DGDL12T4ETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1
寸法63x34x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Optimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
旧部品番号24922100

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk15dgdl12t4ete1-m05-24922100vm05">SK15DGDL12T4ETE1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk15dgdl12t4ete1-24922100">SK15DGDL12T4ETE1</a>