Semikron Danfoss logo

24923800

SK15DGDL12RAETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1
寸法63x34x12
技術IGBT
チップ技術RGA
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V RGA IGBT (RA)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
旧部品番号24923800

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/products/p/sk15dgdl12raete1-m07-24923800vm07">SK15DGDL12RAETE1-M07</a>