Semikron Danfoss logo

24921590

SK150MLI07S5TD1E2

SEMITOP E2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)150 A
電圧 (V)650 V
トポロジー3-Level
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E2
寸法63x57x12
技術IGBT
チップ技術Trench 5 (S5)
FeaturesOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technologySplit IGBT gates for optimized driving650V Trench5 IGBT (S5/L5)Rapid switching diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションUPSSolar
旧部品番号24921590

一般仕様

特徴
値
総重量0.058 Kilogram
正味重量0.038 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk150mli07s5td1e2-m05-24921590vm05">SK150MLI07S5TD1E2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk150mli07s5td1e2-m07-24921590vm07">SK150MLI07S5TD1E2-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk150mli07s5td1e2-24921590">SK150MLI07S5TD1E2</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK150MLI07S5TD1E2 is a 650 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.