24920301
SK150DBB07F3TD1p
SEMITOP 4 Press-Fit
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール
24920301
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | H-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 4 Press-Fit |
| 寸法 | 61x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminum oxide substrate650V Trench3 Fast IGBT technology650V Rapid switching diodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Three-level DC-DC converter |
| 旧部品番号 | 24920301 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.074 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SK150DBB07F3TD1p is a 650 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |