24922420VM05
SK120GAL12F4T-M05
SEMITOP 3, HPTP
24922420VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 120 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| 特徴 | One screw mounting moduleLow inductive designHeat transfer and insulation throughdirect copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)1200V Trench4 IGBT (F4)Robust and soft switching freewheeling diode CAL4FIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | SolarUPSEnergy Storage Systems |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk120gal12f4t-m05-24922420vm05">SK120GAL12F4T-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk120gal12f4t-24922420">SK120GAL12F4T</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SK120GAL12F4T-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |