24922420
SK120GAL12F4T
SEMITOP 3
24922420
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 120 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleLow inductive designHeat transfer and insulation throughdirect copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)1200V Trench4 IGBT (F4)Robust and soft switching freewheeling diode CAL4FIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | SolarUPSEnergy Storage Systems |
| 旧部品番号 | 24922420 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk120gal12f4t-m05-24922420vm05">SK120GAL12F4T-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk120gal12f4t-24922420">SK120GAL12F4T</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SK120GAL12F4T is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |