Semikron Danfoss logo

24923210VM05

SK10DGD12T7ETE1s-M05

SEMITOP E1 Solder, HPTP

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)10 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCI
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1 Solder
寸法63x34x12
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters

一般仕様

特徴
値
総重量0.022 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk10dgd12t7ete1s-m05-24923210vm05">SK10DGD12T7ETE1s-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk10dgd12t7ete1s-m07-24923210vm07">SK10DGD12T7ETE1s-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk10dgd12t7ete1s-24923210">SK10DGD12T7ETE1s</a>
バリアントHPTP
分類の簡単な説明Module + High Performance Thermal Paste (HPTP)
分類の説明The SK10DGD12T7ETE1s-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime.