Semikron Danfoss logo

24923210

SK10DGD12T7ETE1s

SEMITOP E1 Solder

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)10 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCI
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1 Solder
寸法63x34x12
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
代表的なアプリケーションMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
旧部品番号24923210

一般仕様

特徴
値
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk10dgd12t7ete1s-m05-24923210vm05">SK10DGD12T7ETE1s-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk10dgd12t7ete1s-m07-24923210vm07">SK10DGD12T7ETE1s-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk10dgd12t7ete1s-24923210">SK10DGD12T7ETE1s</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK10DGD12T7ETE1s is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.