24919191VM05
SK100MLI07F3TD1p-M05
SEMITOP 4 Press-Fit, HPTP
24919191VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 4 Press-Fit |
| 寸法 | 61x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminum oxide substrate650V Trench IGBT technologyCAL4F technology FWDRapid switching clamping diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSSolar |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.074 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk100mli07f3td1p-m05-24919191vm05">SK100MLI07F3TD1p-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk100mli07f3td1p-24919191">SK100MLI07F3TD1p</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SK100MLI07F3TD1p-M05 is a 650 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |