Semikron Danfoss logo

24923530

SK100MH120RM04ETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)89 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーH-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP E1
寸法63x34x12
技術SiC MOSFET
チップ技術Gen 4 SiC MOSFET (RM)
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Trench Gen4 SiC MOSFETUnipolar gate controlOptimized switching stability thanks to module integrated gate resistorsIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
代表的なアプリケーションElectric Vehicle chargingEnergy Storage SystemsSolarUPS
旧部品番号24923530

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk100mh120rm04ete1-m05-24923530vm05">SK100MH120RM04ETE1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk100mh120rm04ete1-m07-24923530vm07">SK100MH120RM04ETE1-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk100mh120rm04ete1-24923530">SK100MH120RM04ETE1</a>