Semikron Danfoss logo

24919170

SK100GD07F3TD1

SEMITOP 4

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 4
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーSixpack
ハウジングSEMITOP 4
代表的なアプリケーションSwitching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS
原産国Italy
寸法61x55x12
技術IGBT
旧部品番号24919170
特徴Compact designOne screw mounting moduleImproved thermal performances by aluminium oxide substrate650V Fast Trench3 IGBT technologyRapid switching 650V diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63 532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)650 V
電流 (A)100 A

一般仕様

特徴
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm