24923511
SK100DGM07S5Tp
SEMITOP 4 Press-Fit
24923511
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | Customer Specific |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 4 Press-Fit |
| 寸法 | 61x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | Trench 5 (S5) |
| Features | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrate650V Trench 5 IGBT (S5)CAL4F technology FWDLow inductive designIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSSwitched mode power supplies |
| 旧部品番号 | 24923511 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.074 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk100dgm07s5tp-24923511">SK100DGM07S5Tp</a> |